chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BCE10-QF5.5-AN6X2/S250
Bestell-ID-Nr. 100023367
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 56,98
Artikel gesamt
€ 56,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BCE10-QF5.5-AN6X2/S250
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
0.05
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Support kontaktieren