chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5-EH6.5K-AN7/S962 3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1.5-EH6.5K-AN7/S962 3M
Bestell-ID-Nr. 4709202
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 6,5 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
3
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 112,31
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1.5-EH6.5K-AN7/S962 3M
Artikel gesamt
€ 112,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren