chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15-P30-AP6X-B2141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI15-P30-AP6X-B2141
Bestell-ID-Nr. 46977
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Breite
166
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
39
Länge
337
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 122,76
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI15-P30-AP6X-B2141
Artikel gesamt
€ 122,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren