chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
BI10-G30-AP6X-B1441
Bestell-ID-Nr. 46969
Auf Lager
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10-G30-AP6X-B1441
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 146,19
Artikel gesamt
€ 146,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren