chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20U-Q14-RP6X2-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI20U-Q14-RP6X2-V1131
Bestell-ID-Nr. 4690228
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
52 mm x 30 mm x 14 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 60,61
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20U-Q14-RP6X2-V1131
Artikel gesamt
€ 60,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren