chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI30-G30K-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI30-G30K-AP6X
Bestell-ID-Nr. 4670711
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 171,71
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI30-G30K-AP6X
Artikel gesamt
€ 171,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren