chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-G18K-VP6X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-G18K-VP6X 7M
Bestell-ID-Nr. 4670431
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 117,70
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-G18K-VP6X 7M
Artikel gesamt
€ 117,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren