chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI4-G12K-AP6X 5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI4-G12K-AP6X 5M
Bestell-ID-Nr. 4670212
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
5
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI4-G12K-AP6X 5M
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 128,37
Artikel gesamt
€ 128,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren