chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
BI2-EG08K-RP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI2-EG08K-RP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4669451
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA6.6
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-EG08K-RP6X-V1131
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 111,65
Artikel gesamt
€ 111,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren