chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5-G08K-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1.5-G08K-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4669010
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
3
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
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 141,46
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1.5-G08K-AP6X-V1131
Artikel gesamt
€ 141,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren