chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15-Q30-AN6X 3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI15-Q30-AN6X 3M
Bestell-ID-Nr. 4659331
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53 mm x 30 mm x 30,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
3
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 52,80
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI15-Q30-AN6X 3M
Artikel gesamt
€ 52,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren