chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-P12SK-AP6X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-P12SK-AP6X2
Bestell-ID-Nr. 4654100
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 160,60
Artikel gesamt
€ 160,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI5-P12SK-AP6X2
Support kontaktieren