chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI10-Q25-AP6X 4M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI10-Q25-AP6X 4M
Bestell-ID-Nr. 4652229
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,5 mm x 25 mm x 25,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
25
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
25.5
Länge
38.5
Leitungslänge (m)
4
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI10-Q25-AP6X 4M
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 52,58
Artikel gesamt
€ 52,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren