chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
NI10-G18-AP6X-0.2-RS4T | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI10-G18-AP6X-0.2-RS4T
Bestell-ID-Nr. 4641687
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 171,16
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI10-G18-AP6X-0.2-RS4T
Artikel gesamt
€ 171,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren