chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI3-EG12SK-AP6X/S330 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI3-EG12SK-AP6X/S330
Bestell-ID-Nr. 4636022
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Betriebsspannung
DC
Breite
50
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
40
Länge
120
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI3-EG12SK-AP6X/S330
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 137,17
Artikel gesamt
€ 137,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren