chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4U-Q8SE-AP6X-0.6-PSG3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI4U-Q8SE-AP6X-0.6-PSG3M
Bestell-ID-Nr. 4635836
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
40 mm x 8 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.6
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 103,95
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4U-Q8SE-AP6X-0.6-PSG3M
Artikel gesamt
€ 103,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren