chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-G12D-RP6/S1162 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI2-G12D-RP6/S1162
Bestell-ID-Nr. 4635035
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
71
Leitungslänge (m)
0.1
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-45
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 163,57
Artikel gesamt
€ 163,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-G12D-RP6/S1162
Support kontaktieren