chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI7-EM18D-VP6X/S120 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C
NI7-EM18D-VP6X/S120 7M
Bestell-ID-Nr. 4632103
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PTFE
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 246,51
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI7-EM18D-VP6X/S120 7M
Artikel gesamt
€ 246,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren