chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI7-EM18WD-AP6X/S929 12M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°C
NI7-EM18WD-AP6X/S929 12M
Bestell-ID-Nr. 4632003
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Besondere Merkmale
druckfest, Wash down
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
12
Qualität aktive Fläche
PTFE
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-60
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 308,55
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI7-EM18WD-AP6X/S929 12M
Artikel gesamt
€ 308,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren