chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI15-EM30-AP6X-H1141/S1589 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit WeldGuard™ Beschichtung
BI15-EM30-AP6X-H1141/S1589
Bestell-ID-Nr. 4618593
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Besondere Merkmale
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30 + WeldGuard™
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 237,05
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI15-EM30-AP6X-H1141/S1589
Artikel gesamt
€ 237,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren