chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15-M30-AN6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI15-M30-AN6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 46178
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
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
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 118,91
Artikel gesamt
€ 118,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI15-M30-AN6X-H1141
Support kontaktieren