chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-EM18-AP6/S907 12M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI5-EM18-AP6/S907 12M
Bestell-ID-Nr. 4617403
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
druckfest
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
12
Qualität aktive Fläche
PEEK
Schaltfrequenz (kHz)
0.2
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
160
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 459,14
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-EM18-AP6/S907 12M
Artikel gesamt
€ 459,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren