chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8-Q10-VP6X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI8-Q10-VP6X2
Bestell-ID-Nr. 4616401
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Betriebsspannung
DC
Breite
80
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
120
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 74,58
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI8-Q10-VP6X2
Artikel gesamt
€ 74,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren