chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI8-G18-RP6X/S1684 15M
Bestell-ID-Nr. 4616185
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 262,13
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI8-G18-RP6X/S1684 15M
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
15
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Artikel gesamt
€ 262,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren