chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-EM18WD-AP6X/S929 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°C
BI5-EM18WD-AP6X/S929 7M
Bestell-ID-Nr. 4614904
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
druckfest, Wash down
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PTFE
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-60
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 238,92
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-EM18WD-AP6X/S929 7M
Artikel gesamt
€ 238,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren