chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI8-M18E-RP6X-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI8-M18E-RP6X-H1143
Bestell-ID-Nr. 4614795
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
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
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 163,79
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI8-M18E-RP6X-H1143
Artikel gesamt
€ 163,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren