chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor mit Edelstahl Front
BI10-EGT18F-AP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 46147080
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 231,22
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10-EGT18F-AP6X-H1141
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
druckfest, Ganzmetall-Sensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PTFE
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.2
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Artikel gesamt
€ 231,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren