chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI3-EGT08FE-AP6X-0.2-RS4T | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Edelstahl Front
BI3-EGT08FE-AP6X-0.2-RS4T
Bestell-ID-Nr. 46147040
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Besondere Merkmale
druckfest, Ganzmetall-Sensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
1.4305 (AISI 303)
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67, IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 298,10
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI3-EGT08FE-AP6X-0.2-RS4T
Artikel gesamt
€ 298,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren