chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-EG18F-AP6X-H1141/S1589 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Edelstahl Front
BI5-EG18F-AP6X-H1141/S1589
Bestell-ID-Nr. 4614674
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
druckfest, Ganzmetall-Sensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
1.4305 (AISI 303)
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
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
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 190,74
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-EG18F-AP6X-H1141/S1589
Artikel gesamt
€ 190,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren