chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-Q18-RZ31X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-Q18-RZ31X
Bestell-ID-Nr. 4614615
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
29 mm x 18 mm x 18 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 93,17
Artikel gesamt
€ 93,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI5-Q18-RZ31X
Support kontaktieren