chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI3.5-Q5.5-RN6X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI3.5-Q5.5-RN6X 7M
Bestell-ID-Nr. 4613609
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
3.5
Betriebsspannung
DC
Breite
255
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
195
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
3.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 86,90
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI3.5-Q5.5-RN6X 7M
Artikel gesamt
€ 86,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren