chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI0.7-Q6.5-AP6/S1234-S1325 0.125M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI0.7-Q6.5-AP6/S1234-S1325 0.125M
Bestell-ID-Nr. 4613435
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35 mm x 15 mm x 10,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
0.7
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP GR-20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.125
Qualität aktive Fläche
PP GR-20
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
0.7
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 79,31
Artikel gesamt
€ 79,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI0.7-Q6.5-AP6/S1234-S1325 0.125M
Support kontaktieren