chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5-EH6.5-AP6X/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI1.5-EH6.5-AP6X/S100
Bestell-ID-Nr. 4612001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 6,5 mm
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA6.6
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 116,16
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1.5-EH6.5-AP6X/S100
Artikel gesamt
€ 116,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren