chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI8-M12-AN6X/S1175 1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI8-M12-AN6X/S1175 1M
Bestell-ID-Nr. 4611325
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
62
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 145,20
Artikel gesamt
€ 145,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI8-M12-AN6X/S1175 1M
Support kontaktieren