chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-EG05-AP6X-0.2-RS4T | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1-EG05-AP6X-0.2-RS4T
Bestell-ID-Nr. 4609795
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 5 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 207,24
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1-EG05-AP6X-0.2-RS4T
Artikel gesamt
€ 207,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren