chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI2-G08-AN6X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI2-G08-AN6X-H1341
Bestell-ID-Nr. 46033
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
0
Länge
0
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
3
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
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 141,46
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI2-G08-AN6X-H1341
Artikel gesamt
€ 141,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren