chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-EG08-RP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI2-EG08-RP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4602551
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA6.6
Schaltfrequenz (kHz)
3
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
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 111,76
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-EG08-RP6X-V1131
Artikel gesamt
€ 111,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren