chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-EGT08K-AG41X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI2-EGT08K-AG41X-H1341
Bestell-ID-Nr. 4602543
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
PTFE-beschichtet, Sn +
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
1
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
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 105,27
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-EGT08K-AG41X-H1341
Artikel gesamt
€ 105,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren