chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5-G08-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1.5-G08-AP6X
Bestell-ID-Nr. 46022
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Betriebsspannung
DC
Breite
80
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
120
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 120,67
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1.5-G08-AP6X
Artikel gesamt
€ 120,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren