chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
BI3U-EMT08-AN6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI3U-EMT08-AN6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4602157
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox3
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 132,55
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI3U-EMT08-AN6X-V1131
Artikel gesamt
€ 132,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren