chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4U-EH6.5-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4U-EH6.5-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4600681
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Breite
50
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 6,5 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
10
Länge
80
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 80,30
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4U-EH6.5-AP6X-V1131
Artikel gesamt
€ 80,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren