chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4U-EG08-AP6X 8M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4U-EG08-AP6X 8M
Bestell-ID-Nr. 4600601
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
8
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 95,59
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4U-EG08-AP6X 8M
Artikel gesamt
€ 95,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren