chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5U-EG08-RP6X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI1.5U-EG08-RP6X-H1341
Bestell-ID-Nr. 4600541
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 87,78
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1.5U-EG08-RP6X-H1341
Artikel gesamt
€ 87,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren