chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI30-K40-VP4X-B2141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI30-K40-VP4X-B2141
Bestell-ID-Nr. 4590500
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Betriebsspannung
DC
Breite
50
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 40 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
60
Länge
90
Qualität aktive Fläche
ABS
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 166,43
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI30-K40-VP4X-B2141
Artikel gesamt
€ 166,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren