chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-CRS343-AP4X2-H1141/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor für hohe Drücke
BI2-CRS343-AP4X2-H1141/S34
Bestell-ID-Nr. 4571800
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
druckfest
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12,7 mm
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 455,51
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-CRS343-AP4X2-H1141/S34
Artikel gesamt
€ 455,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren