chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-S18-AD4X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-S18-AD4X-H1141
Bestell-ID-Nr. 4452400
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
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
Zweidraht
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-S18-AD4X-H1141
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 101,64
Artikel gesamt
€ 101,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren