chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI1.5-KS26-2AD4X2-0.3-RS4.4T/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor Abfrageset für die Spanntechnik
NI1.5-KS26-2AD4X2-0.3-RS4.4T/S34
Bestell-ID-Nr. 4430117
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 15 mm x 25 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PP GR-20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PP GR-20
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
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
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 172,48
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI1.5-KS26-2AD4X2-0.3-RS4.4T/S34
Artikel gesamt
€ 172,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren