chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI7-M18E-RD4X-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI7-M18E-RD4X-H1143
Bestell-ID-Nr. 44145801
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI7-M18E-RD4X-H1143
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 169,07
Artikel gesamt
€ 169,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren