chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-Q14-AD4X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10-Q14-AD4X 7M
Bestell-ID-Nr. 4414561
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
52 mm x 30 mm x 14 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
130
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.15
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 84,92
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10-Q14-AD4X 7M
Artikel gesamt
€ 84,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren