chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI3-M12E-AD4X-H1141
Bestell-ID-Nr. 4405080
Auf Lager
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI3-M12E-AD4X-H1141
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
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
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 114,62
Artikel gesamt
€ 114,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren